この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) の Raychem CRSM CT ケーブル タップ スプライスは、ラップアラウンドの密閉済みケーブル タップ スプライスとして使用できます。 シール材コーティングが施された CRSM CT は、主に標準的なポリマまたはエラストマ製絶縁導体に使用できます。

TE の CRSM CT は、米農務省地方公益事業局 (RUS) により圧縮および分割ボルト コネクタでの使用が認められています。

 

主な特長

  • シール材コーティング
  • RUS 認証を取得
  • ラップアラウンド
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接着剤コーティング  あり

  • 据え付け技術  熱収縮

  • 電力コンポーネント オプション  チャネル付き

  • コーティング スタイル  インライン

  • 熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ  ケーブル タップ スプライス

  • 壁面のスタイル (接着剤を除く)  単一

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  架橋ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド

  • 収縮率  >3:1

機械的アタッチメント

  • 機械的補強  いいえ

寸法

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 27, 43, 68

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) 1.062, 1.692, 2.677

  • 対応しているケーブル径 (最小) (mm) 11, 17, 24

  • 対応しているケーブル径 (最小) (in) .433, .669, .944

  • 肉厚 

  • 復元時の肉厚 (最大) (mm) 2.4

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 35, 54, 85

  • 伸張時の内径 (最小) (in) 1.377, 2.125, 3.346

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 10, 13, 20

  • 製品長さ (mm) 152, 203, 254

  • 製品長さ (in) 5.984, 8, 10

使用条件

  • 流体抵抗タイプ  変圧器油, 炭化水素

  • 環境抵抗  塩水, 屋外暴露, 汚染水, 湿度, 雨

  • 燃焼性性能  非難燃性

動作/用途

  • 海洋およびオフショアの認定造船  はい

  • 機械抵抗  対機械的衝撃または損傷

  • 熱抵抗  低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  地下

  • UV 安定性  はい

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  ANSI C119.1

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

実装の特徴

  • パッケージ数量  10

その他

  • 製品用途  スプリットボルト コネクタ, 押し当て型コネクタ

参照番号

  • TE用番号 CAT-CRSM-CT

関連資料

データ シート/カタログ ページ