製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コーティング スタイル
塗装
-
接着剤コーティング
なし
-
材料システム
シリコン
-
保管期限
製造から2年
-
ケーブル シーリング方法
マスチック
-
直線接続材コネクタのタイプ
機械的性質
-
据え付け技術
常温適用
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
インライン ジョイント
-
ケーブル シールドの構造
FS, テープ, 同心ニュートラル
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
柔軟性
セミフレキシブル
-
絶縁材
シリコン ゴム
寸法
-
長さ (取り付け済み)
838 mm [ 33 in ]
-
対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil)
1/0 – 350
-
適合する絶縁直径範囲
26.2 – 37.8 mm [ 1.03 – 1.49 in ]
-
対応している導線径レンジ
12.03 – 20.32 mm [ .474 – .8 in ]
-
シースの外径
52.07 mm [ 2.05 in ]