• 材料システム  シリコン

  • 保管期限  製造から2年

  • 電力コンポーネント オプション  付属の機械的ラグ (シールド), 付属の機械的ラグ (導体)

  • ケーブル シーリング方法  マスチック

  • 結線の長さ (mm) 510 – 610, 435 – 552, 560 – 610, 391 – 460

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • コーティング スタイル  塗装

  • 据え付け技術  常温適用, 常温収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  ストレート ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  テープ, ワイヤ

  • クローズ方法  ラップアラウンド

構成の特徴

  • 線心数  1, 3

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 24, 8.7/15(17.5), 26/35(40.5), 27.5/52

ボディの特徴

  • 絶縁材  ポリマー

ハウジングの特徴

  • 表面保護の材料  アルミニウム ワイヤ, 鋼テープ

寸法

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • 長さ (取り付け済み) (in) 35.43, 59.05, 66.29, 66.92, 74.8

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 400 – 630, 120 – 300, 35 – 70, 35 – 95, 50 – 150, 185 – 300, 95 – 150

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 25.8 – 32.3, 45.5 – 47.5, 18 – 25.1, 48.4 – 50, 35 – 45, 25 – 34.3, 33 – 42.3, 25 – 34, 35 – 44.3, 35 – 37.4, 39.4 – 40.8, 37.8 – 44.3, 33.6 – 38.1, 48.6 – 50.6, 52.4 – 54.3, 28 – 33.4, 36.4 – 38.3, 33 – 35.4, 45 – 47.4, 18 – 26, 40.9 – 42.3, 43.1 – 44.5

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .984 – 1.35, 1.79 – 1.87, 1.37 – 1.75, 1.1 – .131, 1.378 – 1.772, 1.61 – 1.66, .708 – .988, 1.9 – 1.96, 1.29 – 1.39, 1.377 – 1.472, 1.77 – 1.86, 1.01 – 1.27, 1.91 – 1.99, 1.29 – 1.66, 1.43 – 1.5, 2.06 – 2.13, 1.32 – 1.74, .7 – 1.02, 1.69 – 1.75, 1.56 – 1.6, .984 – 1.37, .708 – 1.02, 1.32 – 1.5

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 70, 95, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 35, 50, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • シースの外径 (mm) 38, 39, 46, 48, 48.9, 50.5, 52.9, 53, 55, 56.5, 58.3, 59, 60, 63, 69, 71, 72.7, 73, 88, 93, 95, 99, 102

  • シースの外径 (in) 1.49, 1.53, 1.81, 1.88, 1.92, 1.98, 2.08, 2.16, 2.22, 2.29, 2.32, 2.36, 2.48, 2.71, 2.8, 2.86, 2.87, 3.46, 3.66, 3.74, 3.89, 4.01

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 40

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  GB/T 28427, IEC 60502-4

製品在庫状況

  • 在庫状況  中国

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  中国語

参照番号

  • TE用番号 CAT-CSJT

関連資料

データ シート/カタログ ページ