この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

CSJU-S の範囲は、15 kV #4 - 4/0 AWG ~ 25 kV #2 - 2/0 AWG です。 シリコーン ゴムのボディによって、高絶縁耐力、高引裂強度、低永久伸び、優れた低温度収縮を実現します。工場形成ストレス コーンと静電界遮蔽を利用した幾何学的構造による応力制御技術は、長期フィールド サービスを備えた当社製品で実証されています。

 

CSJU-S の一体型銅製ソックを使用すると、定荷重スプリングを使用してケーブルのニュートラルを簡単に接続できます。ジョイントは、圧縮コネクタと (ボルト式) メカニカル コネクタの両方に対応します。せん断ボルト コネクタを使用すれば、圧着をまったく使用しないシステムになります。

 

CSJU 製品ファミリは、15 kV ~ 25 kV の IEEE-404 要件を満たします。各シリコーン スプライス ボディは、IEEE-404 生産試験に基づいて AC 耐電圧や部分放電などを工場出荷時試験済みです。CSJU-S で提供される TE のせん断ボルト コネクタと圧縮コネクタはすべて、ANSI C119.4 電気規格を満たしています。

主な特長

  • 取り外しが容易なスパイラル ホールドアウト 
  • 拡径されたシングル ピース シリコーン ゴム ジョイント ボディは高い機械的拡張機能を備え、幅広い用途範囲に対応
  • 拡径 EPDM 再被覆スリーブにより優れた耐湿性と耐環境シール性を実現
  • コンパクトなオールインワン設計で、取り付け時の作業スペース (溝) が少なくて済む
  • アルミニウムせん断ボルトやアルミニウム圧縮スプライスを含む広範なオプション
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • コーティング スタイル  塗装

  • 接着剤コーティング  なし

  • 材料システム  シリコン

  • 保管期限  製造から2年

  • ケーブル シーリング方法  マスチック

  • 据え付け技術  常温適用

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  FS, テープ, 同心ニュートラル

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミフレキシブル

  • 一次製品色 

  • 絶縁材  シリコン ゴム

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 42.4

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2/0, Jan-00

  • 適合する絶縁直径範囲  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 42.4

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 42.4

  • シースの外径  32 mm [ 1.26 in ]

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  カードボックス

その他

  • 製品用途  電源ケーブル

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-CSJU-S

関連資料

データ シート/カタログ ページ