• 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • コーティング スタイル  塗装

  • 接着剤コーティング  なし

  • 材料システム  シリコン

  • 保管期限  製造から2年

  • ケーブル シーリング方法  マスチック

  • 据え付け技術  常温適用

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  FS, テープ, 同心ニュートラル

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミフレキシブル

  • 一次製品色 

  • 絶縁材  シリコン ゴム

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 42.4

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2/0, Jan-00

  • 適合する絶縁直径範囲  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 42.4

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 42.4

  • シースの外径  32 mm [ 1.26 in ]

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  カードボックス

その他

  • 製品用途  電源ケーブル

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-CSJU

関連資料

データ シート/カタログ ページ