この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の熱収縮ケーブル アクセサリは、世界中の公益事業や生産企業で 35 年以上にわたって使用されてきました。 この継続的な現場での経験によって、TE は高電圧用途における材料科学と技術の面で先導的な企業となっています。TE の熱収縮ジョイント開発の中心には、TE の材料技術があります。当社のケーブル アクセサリに使用されている材料は、製品の設計と機能、製造環境と想定される使用環境を主眼として広範囲に最適化されています。システムは紙およびポリマーのケーブル構造に適しており、さらに機械的せん断ボルト コネクタなどの最新のジョイント要件にも対応できるように設計されています。
導電性の外部層および絶縁性の中間層ともに、ジョイント ボディの内部エラストマ層に熱収縮を提供します。収縮の過程では、エラストマ層に内包された回復力が解放されます。 ジョイント ボディの熱収縮可能な外部層で生成された回復力および他に類を見ないほど高い形状調整機能と相まって、発生した高い収縮力から緊密な電気的インタフェースおよび水分の侵入に対する高性能なシーリングが得られます。


主な特長

  • 環境による影響に対して、高水準の機械的保護を提供
  • 防湿性
  • 紙およびポリマのケーブル構造に適合
  • 機械式せん断ボルト コネクタ
  • XLPE、EPR、ペーパー MIND など、さまざまな絶縁層に対応
  • IEEE 404 および IEC 60840 規格に従って試験済み
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  アルミニウム シース, 銅テープ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 52, ≤ 72

ボディの特徴

  • 絶縁材  ポリマー, 紙

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 2500

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 62 – 77, 50 – 65, 52 – 65, 42 – 55, 48 – 65, 38 – 55, 70 – 86, 30 – 45, 30 – 86

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.18 – 1.77, 1.97 – 2.56, 1.5 – 2.17, 2.05 – 2.56, 1.89 – 2.56, 1.65 – 2.17, 2.76 – 3.39, 2.75 – 3.39, 2.44 – 3.03, 1.181 – 3.386

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 2500

  • シースの外径 (mm) 50, 60, 70, 71, 75, 80, 85, 90, 100

  • シースの外径 (in) 1.97, 2.39, 2.75, 2.79, 2.8, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.94

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEC 60840, IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-EHVS-H

関連資料

データ シート/カタログ ページ