製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接着剤コーティング
あり
-
保管期限
無制限
-
電力コンポーネント オプション
付属のメカニカル コネクタ, 付属の機械的ラグ (シールド), 付属の機械的ラグ (導体)
-
据え付け技術
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
3 ピース ジョイント, インライン ジョイント
-
ケーブル シールドの構造
インライン, シールド切断, 鉛、銅電線、およびアルミニウム電線
-
クローズ方法
ラップアラウンド
寸法
-
対応しているケーブルの断面 - 分岐 (最大) (mm²)
2500
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
2500
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
43 – 112, 60 – 112
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
2.362 – 4.409, 1.693 – 4.409
-
シースの外径
130 mm [ 5.118 in ]