製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
デッド ブレーク コネクタの技術
セパレート コネクタ, 常温適用
-
デッド ブレーク コネクタのコネクタのタイプ
シェアボルト, メカニカル, 圧縮
-
ブッシングのタイプ
600A, 900A
-
ケーブル シールドの構造
テープ/ワイヤ, ワイヤ
-
絶縁体
ポリマー
-
遮蔽
遮蔽
-
製品ファミリ
ELB-15/28
電気的特性
-
デッド ブレーク コネクタの電圧クラス (kV)
≤ 28
ボディの特徴
-
デッド ブレーク コネクタの導線材料
アルミニウム, 銅
寸法
-
デッド ブレーク コネクタの絶縁直径 (mm)
16.3 – 19.3, 18.3 – 21.5, 19.9 – 24.6, 23.1 – 27.1, 24.9 – 29, 27.4 – 32.5, 31 – 36.1, 34.5 – 39.6, 37.6 – 43.2, 41.7 – 46.7, 45.2 – 49.9
-
断面の許容範囲 (AWG/kcmil)
1,
動作/用途
-
ハロゲンフリー
はい
-
鉛、カドミウム、重金属なし
はい
-
無公害
はい
-
非毒性かつ非腐食性の排出
はい
-
用途のタイプ
15/28kV T 型キット, T 型コネクタ, T- アダプタ, エルボー コネクタ, ジャケット シール付き 15/28kV T 型キット, 絶縁キャップ