この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

実績あるシステム: これまで35 年以上にわたり、TE の Raychem ケーブル端末処理材は、極端な気温・大気汚染・紫外線の下においても変わらない安定した絶縁性能とシール性能を実証してきました。

簡単な取り付け: 熱収縮方式によって取り付ける熱収縮システムは、取り付け時間を短縮し、専用装置を排除して、頭上作業や狭い空間での作業を簡潔にします。さまざまに異なるケーブル構造に適応し、すべてのキットが 3 サイズから 4 サイズのケーブルに対応します。これにより、在庫を削減して、在庫管理を最小限にすることができます。

性能: TE の Raychem ケーブル端末処理材は、主要な国内規定および国際的基準の要件を含む、当社の製品規格 PPS 3013 を満たしています。また、CENELEC 50393 規格の設計仕様も満たしています。この優れた性能と効率は、持続的な研究努力と世界最大級のケーブル付属品メーカとしての豊かな経験を通じて培われた、材料科学と電気工学における TE Connectivity の専門知識から生み出されています。

主な特長

  •  極端な気温・大気汚染・紫外線の下においても変わらぬ優れた絶縁性能とシール性能
  •  CENELEC 50393 規格に適合
  • 簡単な取り付け
  • さまざまなケーブル サイズと各種ケーブル構造サイズに対応するキット
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保管期限  無制限

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ケーブル シールドの構造  なし, テープ, ワイヤ

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

構成の特徴

  • 線心数  4

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック, プラスチック (XLPE), 紙

寸法

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 4 – 16, 4 – 25, 150 – 400, 70 – 150, 25 – 50, 4 – 35, 25 – 70, 185 – 240, 70 – 185, 185 – 300

  • 対応している導線径レンジ (mm) 10 – 23, 4 – 9, 15 – 38, 8 – 18

  • 対応している導線径レンジ (in) .15 – .35, .31 – .708, .39 – .9, .59 – 1.496

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内, 屋外

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  EN 50393

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

その他

  • 施工手順書  エストニア語, クロアチア語, スロベニア語, セルビア語, チェコ語, ドイツ語, ハンガリー語, ブルガリア語, ポーランド語, マケドニア語, ラトビア語, リトアニア語, ルーマニア語, ロシア語, 英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-EPKT

関連資料

データ シート/カタログ ページ