製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
黒
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋されたポリエステル
-
導線材質
スズめっき銅, 裸銅線
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
7.4, 9.3, 10.4, 26.3, 9.37 – 10.1, 6.2 – 6.81
-
ケーブル外径 (in)
.291, .366, .409, 1.035, .244 – .268, .369 – .399
-
より線のサイズ (AWG)
36, 38
-
導線直径の許容範囲 (mm)
4.31, 5.5, 6.86, 7.3, 7.5, 20.5
-
導線直径の許容範囲 (in)
.17, .217, .27, .287, .295, .807
-
ワイヤ サイズ (AWG)
4, 8
-
ワイヤ サイズ (mm²)
16, 25, 150
使用条件
-
ケーブルのタイプ
FDR25S, 電源
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 130, -40 – 150, -55 – 130