この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 一次製品色  クリア

  • 収縮率  1.61:1

  • 一次製品の材料  フッ素系樹脂

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .2, .25, .3, .38

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .008, .01, .012, .015

  • 製品長さ  1219 mm [ 48 in ]

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .5, .76, .99, 1.42, 1.91, 2.92, 3.81, 5.72

  • 復元時の内径 (最大) (in) .02, .03, .039, .056, .075, .115, .15, .225

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) .79, 1.19, 1.59, 2.38, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .031, .047, .063, .094, .125, .188, .25, .375

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 210

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -70 – 190

  • 復元温度 (°C) 210

動作/用途

  • 機械抵抗  流体

製品在庫状況

  • 該当地域  EMEA, アジア, アメリカ

実装の特徴

  • 実装方法  スティック

その他

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-G62-MFHSTSW0

関連資料

データ シート/カタログ ページ