製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
パワーシステム用クランプの技術
ボルト止めタイプ
-
LV ABC タイプ
セルフ サポート型
-
アルミニウム ケーブルの PG クランプ
いいえ, はい
-
アルミニウム/銅線 BM の PG クランプ
いいえ, はい
-
銅線ケーブルの PG クランプ
いいえ, はい
-
ヒューズ リンクの設計
いいえ
-
可動式アーム
いいえ, はい
-
製品ファミリ
アンカ クランプ, ボルト止め平行溝クランプ
-
固定アーム
いいえ, はい
電気的特性
-
導体絶縁
XLPE
-
パワーシステム用クランプの電圧クラス (kV)
≤ 1, ≤ 42
-
制動負荷 (最小) (kN)
5, 12, 28
ボディの特徴
-
重量 (gr/pc)
1000, 115, 143, 150, 158, 204, 240, 390, 430, 450, 525, 535, 600, 680, 92
機械的アタッチメント
-
付属のサスペンション ブラケット
いいえ
-
せん断ヘッド システム
いいえ
-
締め付けトルク (推奨) (Nm)
22, 39, 44
-
付属のアンカ ブラケット
いいえ
寸法
-
導線の範囲 (mm²)
16 – 70, 25 – 150, 4 x 25 – 50
-
導線断面 (銅) (mm²)
1.5 – 10, 6 – 50, 10 – 95, 16 – 150, 35 – 240
-
導線断面 (ACC) (mm²)
10 – 95, 16 – 120, 16 – 70, 16 – 95, 25 – 150, 35 – 240, 35 – 300
-
導線断面 (ACSR) (mm²)
16/2.5 – 50/8, 16/2.5 – 70/12, 16/2.5 – 95/15, 25/4 – 120/20, 35/6 – 210/35, 35/6 – 265/35
-
導線直径 (銅) (mm)
1.5 – 5.1, 2.7 – 9, 5.1 – 12.5, 5.1 – 15.7, 7.5 – 20.2
-
導線直径 (アルミニウム) (mm)
4.1 – 12.5, 5.1 – 10.5, 5.1 – 11.7, 5.1 – 12.5, 5.1 – 14, 6.3 – 15.7, 7.5 – 20.2, 7.5 – 22.5
-
ボルトのサイズ
1 x M8, 2 x M10, 2 x M8, 3 x M10
動作/用途
-
架空
はい
-
用途のタイプ
LV ABC, LV/MV OH, 裸架空送電線
業界スタンダード
-
標準参照
EN 50483-2, VDE 0210 & 0212
製品在庫状況
-
パワーシステム用クランプの在庫状況
ワールドワイド
-
最小発注数量
10, 100, 50