製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
加工
B8, B9, C1, M8, なし
-
接着剤要件
接着剤コーティング済み
ボディの特徴
-
一次製品色
クリア, 黒
-
収縮率
4:1
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミリジッド
-
ライニングのタイプ
粘着
-
シーラントのタイプ
フラックス防止
寸法
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
4.57, 5.7, 5.72, 7.4, 7.44, 10.8, 10.85
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.18, .224, .225, .291, .293, .425, .427
-
肉厚
極厚, 薄
-
対応しているケーブル径レンジ (mm)
5.7, 7.4, 10.9
-
対応しているケーブル径レンジ (in)
.22, .29, .43
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1.02, 1.27, 1.3, 1.65, 1.7, 2.41
-
復元時の内径 (最大) (in)
.04, .05, .051, .065, .067, .095
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.2, 1.5, 1.91, 2.16
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.047, .059, .075, .085
-
製品長さ (mm)
30, 35, 40, 45, 50
-
製品長さ (in)
1.181, 1.182, 1.378, 1.575, 1.77, 1.97
使用条件
-
燃焼性性能
難燃材, 非難燃性
-
流体抵抗タイプ
エンジン冷却液, エンジン清浄剤, オートマチック トランスミッション液, ディーゼル燃料, パワー ステアリング液, ブレーキ液, 水, 潤滑油
-
抵抗特性
スプラッシュ保護, 湿度およびスプレー保護, 限定された浸漬保護
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体