この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ブレーキ液, 水酸化ナトリウム, 無鉛ガソリン

  • 一次製品色 

  • 収縮率  1.4:1, 1.5:1, 2:1, 3:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミフレキシブル, フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .1, 1, 1.4

  • 復元時の肉厚 (公差)  1 mm [ .039 in ]

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .1, 1, 1.4

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .039, .056

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .039

  • 製品長さ (mm) 20, 25, 40, 60, 70, 77, 80, 90, 99, 104, 116, 130, 135, 151, 160, 172, 218, 220, 290, 295, 320, 360, 380, 383, 385, 390, 760, 830, 875, 930, 1020, 1050, 1220, 1823, 2111, 2355

  • 製品長さ (in) .787, .984, 1.575, 2.362, 2.76, 3.031, 3.15, 3.543, 3.9, 4.094, 4.57, 5.118, 5.315, 5.945, 6.299, 6.772, 8.583, 8.661, 11.417, 11.614, 12.6, 13.583, 14.173, 14.961, 15.079, 15.16, 15.354, 29.921, 32.677, 34.45, 36.614, 40.157, 41.339, 48.031, 71.771, 83.11, 92.717

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 4.7, 4.85, 6.1, 7.4, 9, 15, 18

  • 復元時の内径 (最大) (in) .185, .191, .24, .291, .354, .591, .708

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 6, 8, 10, 14, 15, 19, 26, 30

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .236, .315, .394, .55, .591, .748, 1.02, 1.18

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 4.85 – 14, 15 – 30, 7.4 – 15, 6.1 – 8, 7.4 – 10, 4.7 – 6, 9 – 26, 18 – 26, 7.4 – 19

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .354 – 1.02, .708 – 1.02, .291 – .591, .591 – 1.18, .191 – .55, .24 – .315, .185 – .236, .291 – .748, .291 – 394

使用条件

  • 抵抗特性  湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 80

  • 復元温度 (°C) 115

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体, 衝撃

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-AP2000

関連資料

データ シート/カタログ ページ