製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ディーゼル流体, ディーゼル燃料, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料, 防除氷液
-
一次製品色
クリア, 白, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒
-
収縮率
3:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミフレキシブル
寸法
-
製品長さ (mm)
17, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 50.8, 54, 55, 60, 65, 69.85, 70, 75, 76.2, 80, 85, 100, 110, 114, 120, 140, 150, 165, 175, 180, 200, 250, 600, 650, 950, 1000, 1220
-
製品長さ (in)
.669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.496, 1.575, 1.771, 1.772, 1.85, 1.969, 2, 2.125, 2.165, 2.362, 2.559, 2.75, 2.756, 2.953, 3, 3.15, 3.346, 3.937, 4.331, 4.5, 4.724, 5.512, 5.906, 6.496, 6.89, 7.087, 7.874, 9.843, 23.622, 25.591, 37.402, 39.37, 48.031
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
3, 3.94, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.115, .118, .177, .236, .354, .472, .748, .945, 1.575
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
復元時の内径 (最大) (in)
.039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
.9 – 3.7, 1 – 3, 1.5 – 4.5, 2 – 6, 3 – 9, 4 – 12, 6 – 19, 8 – 24, 13 – 40
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.035 – 1.45, .039 – .118, .059 – .177, .079 – .236, .118 – .354, .157 – .472, .158 – .472, .236 – .63, .236 – .748, .315 – .94, .51 – 1.57, .512 – 1.575
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.01, .039, .055, .07, .088, .089, .1
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.1, .28, .3, .38, .55
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.011, .012, .015, .022
使用条件
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材, 非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 110
-
復元温度 (°C)
110
-
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スプール, スプール, バッグおよびボックス, ピース, リール/ボックス
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国