製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
エンジン冷却液, エンジン清浄剤, ガソリン, ディーゼル燃料, トランスミッション液, ブレーキ液, 水, 潤滑油
-
一次製品色
オレンジ, 赤, 黄, 黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミリジッド
寸法
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.075
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.28, .3
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.011, .012
-
復元時の肉厚 (公称)
1.91 mm [ .075 in ]
-
製品長さ (mm)
32, 39, 51, 64, 77, 102, 1220
-
製品長さ (in)
1.26, 1.535, 2, 2.52, 3.03, 4, 48
-
復元時の内径 (最大) (mm)
6.1, 8.9, 12.7
-
復元時の内径 (最大) (in)
.24, .35, .5
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
12.7, 20.07, 25.4
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.5, .79, 1
使用条件
-
抵抗特性
湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
110
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 130
-
復元温度 (°C)
135
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, 中国