• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ブレーキ液, 水

  • 一次製品色  クリア, 白, 赤, 青, 黄, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .07, .15, .25, 2.01

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .003, .006, .01, .079

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .4, .43, .5, .64, .76, .88

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .016, .017, .02, .025, .03, .035

  • 製品長さ (mm) 10.3, 15

  • 製品長さ (in) .406, .591

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .58, .8, 1.17, 1.57, 1.6, 2.36, 3.2, 4.8, 6.35, 7.49, 9.5, 12.7

  • 復元時の内径 (最大) (in) .023, .025, .031, .046, .062, .093, .125, .25, .295, .375, .5

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 3.2, 4.74, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 11.96, 12.7, 19.05, 25.4

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .046, .063, .093, .125, .187, .189, .25, .375, .471, .5, .75, 1

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 2.4 – 4.8, 3.2 – 6.35, 12.7 – 25.4

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .031 – .063, .187 – .375, .125 – .25, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 85

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -70 – 105

  • 復元温度 (°C) 100, 110

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  アジア, アメリカ, グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  スプール, バルク スプール, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国, 中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-CGPE

関連資料

データ シート/カタログ ページ