• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ブレーキ液, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 航空燃料

  • 一次製品色  クリア, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド, フレキシブルリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .1, .15, .25, .3

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .004, .006, .01

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .5, .63, .64, .76, .89

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .02, .025, .03, .035

  • 製品長さ (mm) 20, 28, 30, 60, 115, 200, 1220

  • 製品長さ (in) .787, 1.102, 1.181, 2.362, 4.528, 7.87, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.53

  • 復元時の内径 (最大) (in) .023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 19.05

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .75

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 9.53 – 19.05, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 6.35 – 12.7, 3.17 – 6.35, 1.57 – 3.17, .58 – 1.17

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .031 – .063, .187 – .374, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .75, .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材, 非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 135

  • 復元温度 (°C) 135

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Reel, スティック, スプール, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-CRN

関連資料