製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造, 二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油
-
一次製品色
黄/緑
-
収縮率
2:1, 3:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.1, .15, .2
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.004, .006, .008
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.5, .55, .6, .65, .75, .85, .9, 1, 1.02, 1.15
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.02, .022, .024, .026, .03, .033, .035, .039, .04, .045
-
製品長さ (mm)
110, 140, 150, 1220
-
製品長さ (in)
4.331, 5.512, 5.906, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 19
-
復元時の内径 (最大) (in)
.039, .059, .079, .118, .157, .197, .236, .315, .354, .512, .748
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
3, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 24, 26, 38, 39, 51
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.118, .236, .315, .354, .394, .472, .709, .748, .945, 1.024, 1.496, 1.535, 2.008
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
3 – 9, 1.5 – 3, 8 – 24, 13 – 26, 1 – 3, 6 – 12, 4 – 8, 9 – 19, 3 – 6, 2 – 6, 6 – 18, 19 – 51, 19 – 38, 5 – 10, 13 – 39, 4 – 12
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.315 – .945, .118 – .236, .079 – .236, .748 – 2.008, .748 – 1.496, .039 – .118, .197 – .394, .354 – .748, .236 – .472, .157 – .315, .157 – .472, .512 – 1.024, .118 – .354, .236 – .709, .512 – 1.535, .059 – .118
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
95
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
120
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スプール, バッグおよびボックス
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国