• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 収縮率  3:1, 4:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .25, .36, .5

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .01, .014, .02

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) 1.12, 1.14, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .044, .045, .055, .07, .088, .1

  • 製品長さ (mm) 190, 1220

  • 製品長さ (in) 7.48, 48

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • 復元時の内径 (最大) (in) .039, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 24, 32, 40, 52

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .118, .157, .236, .315, .354, .472, .63, .748, .945, 1.26, 1.575, 2.047

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 6 – 24, 8 – 32, 3 – 9, 2 – 6, 13 – 40, 8 – 24, 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 12, 6 – 19, 1 – 3, 13 – 52, 4 – 16

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .157 – .63, .315 – .945, .079 – .236, .118 – .472, .315 – 1.26, .157 – .472, .079 – .315, .236 – .748, .512 – 2.047, .118 – .354, .039 – .118, .512 – 1.575, .039 – .157, .236 – .945

使用条件

  • 抵抗特性  湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 60

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 110

  • 復元温度 (°C) 110

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-DWFR

関連資料

データ シート/カタログ ページ