• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 収縮率  3:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミフレキシブル

寸法

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • 復元時の内径 (最大) (in) .039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .118, .177, .236, .354, .472, .748, .94, 1.57

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3. – 1., 19. – 6., 4.5 – 1.5, 9. – 3., 24. – 8., 3. – 1.1, 6. – 2., 12. – 4., 40. – 13.

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .354 – .119, 1.57 – .512, .118 – .039, .354 – .118, .236 – .08, .94 – .316, 1.57 – .513, .748 – .237, .118 – .04, .472 – .158, .177 – .06, .177 – .059, .236 – .079, .748 – .236, .94 – .315, .472 – .157

使用条件

  • 抵抗特性  湿度

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 110

  • 復元温度 (°C) 135

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス, リールおよびボックス

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-DWHF

関連資料

データ シート/カタログ ページ