• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ディーゼル燃料, バッテリーの酸, 不凍液, 油圧油, 潤滑油

  • 一次製品色  クリア

  • 収縮率  4:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .15, .2, .28

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .006, .008, .011

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .8, .9, 1.2, 1.47

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .031, .035, .047, .058

  • 製品長さ (mm) 80, 1220

  • 製品長さ (in) 3.152, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1, 2, 3, 4

  • 復元時の内径 (最大) (in) .039, .079, .118, .157

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 4, 8, 12, 16

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .157, .315, .472, .63

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 16

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .039 – .157

使用条件

  • 抵抗特性  湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 60

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 75

  • 復元温度 (°C) 100

動作/用途

  • 機械抵抗  機械的損傷, 流体, 衝撃

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, スティック, スプール, バッグおよびボックス

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-DWTC

関連資料

データ シート/カタログ ページ