この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ, 熱収縮チューブ キット

  • 壁面のタイプ  二重構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ブレーキ液, 水

  • 一次製品色  クリア

  • 収縮率  4:1

  • 一次製品の材料  架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド, フレキシブル, 非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) 1.2, 1.52, 1.91, 2.41

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .047, .06, .075, .095

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) 1.2, 1.52, 1.91, 2.41

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .047, .06, .075, .095

  • 製品長さ (mm) 19, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 75, 100, 120, 150, 152.4, 1220

  • 製品長さ (in) .748, .787, .827, .984, 1.102, 1.182, 1.26, 1.378, 1.496, 1.575, 1.77, 1.773, 1.889, 1.97, 2.165, 2.362, 2.56, 2.953, 3.937, 4.724, 5.905, 6, 48

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.27, 1.65, 2.41, 4.45

  • 復元時の内径 (最大) (in) .05, .065, .095, .175

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 5.72, 7.44, 10.85, 17.78

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .225, .293, .427, .7

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 1.27 – 5.72, 1.65 – 7.44, 4.45 – 17.78, 2.41 – 10.85

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .175 – .7, .095 – .427, .065 – .293, .05 – .225

使用条件

  • 抵抗特性  スプラッシュ保護, 浸漬保護, 湿度, 湿度およびスプレー保護

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130

  • 復元温度 (°C) 135

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, コイル, スティック, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国, 中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-ES1000

関連資料

データ シート/カタログ ページ