製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
水
-
一次製品色
黒
-
収縮率
4:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミリジッド
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.31, 1.52, 2.29, 2.54
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.012, .06, .09, .1
-
復元時の肉厚 (公称)
2.54 mm [ .1 in ]
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.012, .06, .09, .1
-
製品長さ (mm)
15, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 42, 43, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 101, 120, 127, 132, 135, 140, 170, 240, 1220
-
製品長さ (in)
.591, .787, .984, 1.063, 1.182, 1.378, 1.575, 1.654, 1.693, 1.97, 2.165, 2.36, 2.56, 2.756, 3.152, 3.976, 3.98, 4.724, 5, 5.2, 5.315, 5.512, 6.693, 9.45, 48
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1.3, 1.65, 2.29, 2.54, 4.4, 4.45
-
復元時の内径 (最大) (in)
.051, .065, .09, .1, .175
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
5.1, 7.62, 9.02, 11.55, 11.56, 17.78, 17.8
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.2, .3, .355, .455, .7, 7.62, 9.02, 11.55, 17.78
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
2.29 – 9.02, 4.45 – 17.78, 2.54 – 11.55, 1.65 – 7.62
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.175 – .7, .1 – .455, .09 – .355, .065 – .3
使用条件
-
抵抗特性
浸漬保護, 湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
110
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 135
-
復元温度 (°C)
135
実装の特徴
-
実装方法
Box, スティック, バッグおよびボックス, ピース
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, 中国