製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料
-
一次製品色
黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.1, .15, .2
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.004, .006, .008
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.45, .5, .65, .75, .9, 1
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.018, .02, .026, .03, .035, .039
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19
-
復元時の内径 (最大) (in)
.031, .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.496
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.189 – .374, .252 – .5, .063 – .126, .748 – 1.496, .047 – .094, .031 – .063, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
80
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
121
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Reel, スプール, フラット スプール
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国