製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
水
-
一次製品色
黒
-
収縮率
3:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
非常にフレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.8, 2.7, 3, 3.6
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.07, .105, .12, .14
-
製品長さ (mm)
100, 1220
-
製品長さ (in)
48.031, 100
-
製品長さ (in)
48.031, 100
-
復元時の内径 (最大) (mm)
3.8, 5.6, 9.5, 12.7, 19.1
-
復元時の内径 (最大) (in)
.15, .221, .375, .5, .75
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
10.1, 19, 27.9, 33, 38.1, 43.1, 50.8
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.4, .75, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
12.7 – 43.1, 9.5 – 33, 5.6 – 19, 12.7 – 38.1, 19.1 – 50.8, 3.8 – 10.1, 9.5 – 27.9
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.375 – 1.3, .5 – 1.7, .221 – .75, .75 – 2, .15 – .4, .375 – 1.1, .5 – 1.5
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
80
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 90
-
復元温度 (°C)
121
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, スプール, フラット スプール
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国