製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面の材料タイプ
ファイバおよび織物
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ディーゼル燃料, バッテリーの酸, ブレーキ液, 不凍液, 水, 油圧油, 潤滑油, 無鉛ガソリン, 自動車用洗剤
-
一次製品色
オレンジ, 黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
ポリエチレン/ポリエステル
-
柔軟性
非常にフレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.02
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.02
-
製品長さ (mm)
35, 40, 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 142, 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 215, 220, 225, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 280, 285, 290, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 370, 380, 385, 390, 420, 430, 460, 470, 530, 665, 725, 850, 930, 960, 1120, 1300
-
製品長さ (in)
1.378, 1.575, 1.772, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.543, 3.74, 3.937, 4.134, 4.331, 4.528, 4.724, 4.921, 5.118, 5.315, 5.512, 5.591, 5.906, 6.299, 6.496, 6.693, 6.89, 7.087, 7.283, 7.48, 7.677, 7.874, 8.267, 8.465, 8.661, 8.858, 9.449, 9.843, 10.039, 10.236, 10.433, 10.827, 11.024, 11.22, 11.417, 11.811, 12.008, 12.204, 12.205, 12.402, 12.598, 12.795, 12.992, 13.189, 13.386, 13.583, 13.78, 14.567, 14.961, 15.157, 15.354, 16.535, 16.929, 18.11, 18.504, 20.866, 26.181, 28.543, 33.464, 36.614, 37.795, 44.094, 51.181
-
復元時の内径 (最大) (mm)
3, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50
-
復元時の内径 (最大) (in)
.118, .236, .394, .472, .591, .669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.575, 1.969
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
6, 12, 20, 25, 30, 34, 40, 50, 60, 70, 80, 100
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.236, .472, .787, .984, 1.181, 1.339, 1.575, 1.969, 2.362, 2.756, 3.15, 3.937
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
50 – 100, 15 – 30, 35 – 70, 17 – 34, 12 – 25, 6 – 12, 3 – 6
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.591 – 1.181, 1.969 – 3.937, 1.378 – 2.756, .472 – .984, .118 – .236, .669 – 1.339, .67 – 1.34, .236 – .472
使用条件
-
抵抗特性
なし
-
収縮温度 (最小) (°C)
80
-
チューブの燃焼性タイプ
非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125
-
復元温度 (°C)
110
動作/用途
-
機械抵抗
カットスルー, 屈曲, 振動, 摩耗, 機械的損傷
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スプール, ピース