製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
水
-
一次製品色
黒
-
収縮率
5:1, 5.6:1
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミリジッド, 非常にフレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
1.5, 1.52, 2.41, 2.67, 3.05, 3.56
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.059, .06, .095, .105, .12, .14
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.52, 2.41, 2.67, 3.05, 3.56
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.06, .095, .105, .12, .14
-
製品長さ (mm)
10, 203.2, 254
-
製品長さ (in)
.393, 8, 10
-
復元時の内径 (最大) (mm)
4.44, 6.1, 6.7, 8.1, 8.8, 9.7, 10.47, 12.8, 13.97, 20, 22.9, 24
-
復元時の内径 (最大) (in)
.175, .24, .265, .32, .345, .38, .412, .5, .55, .788, .9, .945
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
15.24, 31.75, 44.45, 44.5, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.6, 1.25, 1.75, 2, 2.5, 3, 4
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
10.47 – 50.8, 24 – 101.6, 20 – 76.2, 6.7 – 31.75, 13.97 – 63.5, 4.44 – 15.24, 8.8 – 44.45
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.175 – .6, .55 – 2.5, .788 – 3, .945 – 4, .345 – 1.75, .265 – 1.25, .412 – 2
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
80, 90
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 110, -55 – 90
-
復元温度 (°C)
121
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国