製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ディーゼル燃料, モータ オイル, 水, 油圧油, 潤滑油
-
一次製品色
黒
-
収縮率
4:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミフレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.3, .38, .4, .55
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.012, .015, .016, .022
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1, 1.4, 1.75, 1.8, 2.25, 2.5, 2.55
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.039, .055, .069, .071, .088, .089, .098, .1
-
製品長さ (mm)
10, 15, 18, 20, 25, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 180, 1220
-
製品長さ (in)
.394, .590, .708, .787, .984, 1.18, 1.181, 1.299, 1.37, 1.377, 1.574, 1.771, 1.96, 1.968, 2.165, 2.36, 2.362, 2.559, 2.756, 2.952, 2.99, 3.14, 3.149, 3.34, 3.54, 3.93, 4.33, 4.724, 4.92, 5.11, 5.9, 7.07, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
復元時の内径 (最大) (in)
.039, .079, .118, .157, .158, .236, .315, .512
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
4, 8, 12, 16, 24, 32, 48
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.157, .315, .472, .63, .945, 1.26, 1.89
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
6 – 24, 13 – 48, 2 – 8, 3 – 12, 8 – 32, 1 – 4, 4 – 16
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .039 – .157, .236 – .945, .315 – 1.26, .512 – 1.89, .158 – .63
使用条件
-
抵抗特性
湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
80, 90
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 125
-
復元温度 (°C)
110
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, バッグおよびボックス, ピース
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国