この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ, 熱収縮チューブ キット

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, ディーゼル流体, ディーゼル燃料, バッテリーの酸, 不凍液, 水, 油圧油, 潤滑油

  • 一次製品色  茶, 赤, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .08, .1, .15, .18, .2

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .003, .004, .006, .007, .008

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .5, .55, .65, .8, .95, 1.05, 1.14

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .02, .021, .026, .031, .037, .041, .045

  • 製品長さ (mm) 15, 20, 24, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 80, 100, 150, 170, 180

  • 製品長さ (in) .591, .787, .945, .984, 1.102, 1.181, 1.378, 1.575, 1.77, 1.969, 1.97, 2.165, 2.362, 2.56, 3.152, 3.937, 5.905, 6.693, 7.087

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 26

  • 復元時の内径 (最大) (in) .031, .047, .062, .094, .125, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .63, .784, 2.04

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38, 52

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .062, .094, .125, .188, .25, .251, .374, .375, .5, .748, 1, 1.25, 1.49, 2.04

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 26 – 52, 1.6 – 3.2, 16 – 32, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .031 – .062, 1.02 – 2.04, .187 – .375, .63 – 1.26, .25 – .5, .125 – .25, .125 – .251, .252 – .5, .375 – .748, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, .748 – 1.49, .374 – .748, .094 – .188

使用条件

  • 抵抗特性  スプラッシュ保護

  • 収縮温度 (最小) (°C) 65

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125

  • 復元温度 (°C) 110

動作/用途

  • 機械抵抗  機械的損傷

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, スプール, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-LSTT1

関連資料

データ シート/カタログ ページ