この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ 

  • 一次製品色  赤, 黒

  • 収縮率  4:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) 1.2, 1.52, 1.91, 2.41

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .047, .06, .075, .095

  • 製品長さ (mm) 25, 30, 38, 40, 45, 50, 60, 65, 75, 89, 152, 153, 1220

  • 製品長さ (in) .984, 1.182, 1.496, 1.575, 1.77, 1.968, 1.969, 1.97, 2.36, 2.56, 2.953, 3.5, 5.984, 6.02, 48

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.3, 1.65, 2.41, 4.45

  • 復元時の内径 (最大) (in) .051, .065, .095, .175

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 5.72, 7.62, 11.55, 11.56, 17.78

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .225, .3, .455, .7

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) -2.41 – 11.55, 1.3 – 5.72, 1.65 – 7.62, 4.45 – 17.78

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .175 – .7, .051 – .225, .065 – .3, -.095 – .455

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 70

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 110

  • 復元温度 (°C) 121

動作/用途

  • 機械抵抗  摩耗

製品在庫状況

  • 該当地域  アメリカ, グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, スティック, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-QS1500

関連資料

データ シート/カタログ ページ