製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
製品長さ
1220 mm [ 48.031 in ]
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.6, 1, 2, 4.2
-
復元時の内径 (最大) (in)
.024, .039, .079, .165
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
.8, 1.6, 2.5, 4.5
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.031, .063, .098, .177
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
1 – 1.6, .6 – .8, 2 – 2.5, 4.2 – 4.5
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.079 – .098, .039 – .063, .165 – .177, .024 – .031
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
120
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 80
-
復元温度 (°C)
150
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, バッグおよびボックス
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国