製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
標準的な自動車用液体, 水
-
一次製品色
赤
-
収縮率
4:1, 5:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミリジッド
寸法
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.4
-
復元時の肉厚 (公差)
1.4 mm [ .055 in ]
-
製品長さ (mm)
27, 30, 35, 1220
-
製品長さ (in)
1.062, 1.181, 1.377, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
3.45, 4.65
-
復元時の内径 (最大) (in)
.136, .183
-
伸張時の内径 (最小)
11 mm [ .433 in ]
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
4.65 – 11, 3.45 – 11
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.136 – .433, .183 – 433
使用条件
-
抵抗特性
湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
110, 155
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 125, -40 – 125
-
復元温度 (°C)
135, 175
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国