• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  標準的な自動車用液体, 水

  • 一次製品色  クリア

  • 収縮率  4:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .095

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) 1.42, 1.78, 2.14

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .056, .059, .07, .071, .084

  • 復元時の肉厚 (公称)  2.41 mm [ .095 in ]

  • 製品長さ (mm) 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 90, 95, 100, 150, 1220

  • 製品長さ (in) .787, .827, .984, 1.102, 1.181, 1.299, 1.378, 1.575, 1.772, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.543, 3.74, 3.937, 5.906, 48, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.27, 1.65, 2.4, 4.45

  • 復元時の内径 (最大) (in) .05, .065, .094, .175

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 5.7, 8, 10.8, 17.78

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .224, .315, .425, .7

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 1.65 – 8, 1.27 – 5.7, 2.4 – 10.8, 4.45 – 17.78

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .065 – .315, .05 – .224, .175 – .7, .094 – .425

使用条件

  • 抵抗特性  浸漬保護, 湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 100, 110, 135

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130, -40 – 105, -40 – 125

  • 復元温度 (°C) 135

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  EMEA, アジア, グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, スティック, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RBKVWS

関連資料

データ シート/カタログ ページ