• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  VDE 0370 油, 水

  • 一次製品色 

  • 収縮率  3.5:1, 4:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) 2, 2.41, 2.69, 2.85, 3.99, 4.29, 4.39, 4.5

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .079, .095, .106, .112, .157, .169, .173, .177

  • 復元時の肉厚 (公称)  .35 mm [ .014 in ]

  • 製品長さ (mm) 1000, 1200

  • 製品長さ (in) 39.37, 47.24, 47.244

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 50

  • 復元時の内径 (最大) (in) .118, .158, .236, .315, .472, .63, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.969

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 12, 16, 20, 24, 28, 34, 48, 56, 70, 90, 110, 130, 160, 180

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .472, .63, .787, .945, 1.102, 1.339, 1.89, 2.205, 2.756, 3.543, 4.331, 5.118, 6.299, 7.087

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 6 – 20, 6 – 28

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .236 – .787, .236 – 1.102

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • 抵抗特性  湿度

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 110

  • 復元温度 (°C) 125

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体, 衝撃

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RHW

関連資料

データ シート/カタログ ページ