製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造, 二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
VDE 0370 油, 水
-
一次製品色
黒
-
収縮率
3:1, 3.5:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミフレキシブル, セミリジッド
寸法
-
製品長さ (mm)
200, 1000, 1200
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1, 1.4
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
1, 1.25, 1.4, 1.7, 2, 2.41, 2.69, 2.79, 3.1, 3.2
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.039, .049, .055, .067, .079, .095, .106, .11, .122, .126
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1, 1.4
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.039, .055
-
製品長さ (mm)
200, 1000, 1200
-
製品長さ (in)
7.87, 39.37, 47.24, 47.244
-
復元時の内径 (最大) (mm)
3, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 42, 50, 60, 135
-
復元時の内径 (最大) (in)
.118, .197, .315, .472, .63, .748, .86, .98, 1.142, 1.33, 1.65, 1.96, 2.36, 5.315
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
10, 16, 25, 35, 50, 63, 75, 85, 95, 115, 140, 160, 180, 285
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.394, .63, .984, 1.37, 1.378, 1.96, 1.968, 1.969, 2.48, 2.95, 3.34, 3.74, 4.52, 5.51, 6.29, 6.3, 7.08, 11.22
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
3 – 10, 34 – 115, 42 – 140, 12 – 35, 50 – 160, 16 – 50, 60 – 180, 19 – 63, 5 – 16, 25 – 85, 8 – 25, 22 – 75
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.315 – .984, .63 – 1.96, .118 – .394, 2.36 – 7.08, 1.96 – 6.3, .86 – 2.95, .98 – 3.34, .63 – 1.968, 1.65 – 5.51, 1.33 – 4.52, .748 – 2.48, .472 – 1.37, 1.96 – 6.29, .197 – .63
使用条件
-
抵抗特性
湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
110
-
チューブの燃焼性タイプ
非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 110, -55 – 110
-
復元温度 (°C)
125
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体, 衝撃
実装の特徴
-
実装方法
Box, スティック, バッグおよびボックス, パッケージ, ピース
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国