この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, クリア, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .12, .15, .2, .3, .31, .4

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .005, .006, .008, .012, .016

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .43, .45, .5, .64, .65, .89, .9, .95, 1, 1.01

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .017, .018, .02, .025, .026, .035, .037, .039, .04

  • 製品長さ (mm) 20, 25, 40, 60, 130, 1220

  • 製品長さ (in) .787, .984, 1.574, 2.362, 5.118, 48, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .33, .79, .8, 1.57, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 15.9, 16, 19, 19.05, 19.1

  • 復元時の内径 (最大) (in) .013, .031, .062, .063, .125, .126, .25, .252, .5, .625, .63, .748, .75

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.1, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 25.4, 31, 31.8, 38, 38.1

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .043, .063, .125, .126, .25, .252, .5, 1, 1.22, 1.25, 1.496, 1.5

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, .79 – 1.6, 1.6 – 3.2, 3.17 – 6.35, .33 – 1.1, 16 – 31, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, 19 – 38, 15.9 – 31.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .75 – 1.5, .748 – 1.496, .031 – .063, .63 – 1.22, .25 – .5, .125 – .25, .252 – .5, .062 – .125, .013 – .043, .5 – 1, .126 – .252, .625 – 1.25

使用条件

  • 抵抗特性  スプラッシュ保護

  • 収縮温度 (最小) (°C) 95, 123

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材, 非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 135

  • 復元温度 (°C) 121, 149

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, スティック, スプール, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国, 中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RNF100-1

関連資料

データ シート/カタログ ページ