この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, クリア, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .08, .1, .12, .15, .2, .23, .3, .4, .5

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .003, .004, .005, .006, .008, .009, .012, .016, .02

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .4, .45, .5, .51, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.15, 1.27, 1.4, 1.52

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .045, .05, .055, .06

  • 製品長さ (mm) 18, 20, 27, 40, 45, 50, 58, 65, 1220

  • 製品長さ (in) .708, .787, 1.57, 1.574, 1.772, 1.968, 2.283, 2.55, 48.03, 48.031, 685.8

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .58, .6, .8, 1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 25.4, 38, 38.1, 50.8, 51, 63.5

  • 復元時の内径 (最大) (in) .023, .024, .031, .046, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .375, .5, .63, .748, 1, 1.496, 1.5, 2, 2.008, 2.5

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.2, 4.74, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 31, 38, 51, 76, 76.2, 101.6, 102, 127

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .046, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.22, 1.496, 2.008, 2.992, 3, 4, 4.016, 5

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 51 – 102, 50.8 – 101.6, 1.17 – 2.36, .8 – 1.6, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 25.4 – 51, 63.5 – 127, 9.5 – 19.1, 38 – 76, 3.2 – 6.4, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 1.6 – 3.2, 19 – 38, .58 – 1.17, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .024 – .047, 1.496 – 2.992, .748 – 1.496, 2 – 4, 2.5 – 5, .023 – .046, .187 – .375, .63 – 1.22, .375 – .75, .046 – .093, .1 – 2.008, 2.008 – 4.016, .094 – .189, .126 – .252, .031 – .063, .189 – .374, .252 – .5, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748

使用条件

  • 抵抗特性  スプラッシュ保護

  • 収縮温度 (最小) (°C) 95, 108

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材, 非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 135

  • 復元温度 (°C) 121, 134

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, スティック, スプール, バッグおよびボックス, ピース, フラット スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国, 中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RNF100-3

関連資料

データ シート/カタログ ページ