製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料
-
一次製品色
オレンジ, クリア, 青, 黄, 黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.08, .12, .2, .23, .3, .4, .45
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.003, .005, .008, .009, .012, .016, .018
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.4, .45, .5, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.4, 1.52
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .055, .06
-
製品長さ (mm)
20, 50, 100, 200, 1220
-
製品長さ (in)
.787, 1.969, 3.937, 7.874, 48.03, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 50.8, 51, 63.5
-
復元時の内径 (最大) (in)
.024, .031, .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .63, .748, 2, 2.008, 2.5
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31, 38, 101.6, 102, 127
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.22, 1.496, 4, 4.016, 5
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
51 – 102, 50.8 – 101.6, 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 63.5 – 127, 6.4 – 12.7
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.024 – .047, .748 – 1.496, .031 – .063, 2 – 4, 2.5 – 5, .63 – 1.22, .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, 2.008 – 4.016, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
95
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材, 非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
121
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スティック, スプール, バッグおよびボックス, フラット スプール
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, 中国