製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油
-
一次製品色
グレー, 紫
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.08, .2, .3, .4
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.003, .008, .012, .016
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.45, .5, .64, .65, .75, 1
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.018, .02, .025, .026, .03, .039
-
製品長さ (mm)
50, 100, 200, 1220
-
製品長さ (in)
1.969, 3.937, 7.874, 8.465, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 19
-
復元時の内径 (最大) (in)
.031, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .748
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 38
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.063, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1.496
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 19 – 38, .8 – 1.6, 9.5 – 19, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .748 – 1.496, .031 – .063, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
95
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
121
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, フラット スプール
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, 中国