製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ, 熱収縮チューブ キット
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, ブレーキ液, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料
-
一次製品色
黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミフレキシブル, フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.08, .12, .15, .16, .2, .23, .31, .36, .51, .64
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.003, .005, .006, .007, .008, .009, .012, .013, .014, .02, .025
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.4, .43, .5, .51, .64, .76, .89, 1.01, 1.14, 1.27, 1.4
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.016, .017, .02, .025, .03, .035, .04, .045, .05, .055
-
製品長さ (mm)
12.7, 25.4, 30, 33, 38, 38.1, 40, 50, 50.8, 57.15, 60, 63.5, 75, 80, 120, 250, 342, 514.35, 556, 570, 640, 675, 1220
-
製品長さ (in)
.5, 1, 1.181, 1.299, 1.496, 1.5, 1.575, 1.969, 2, 2.25, 2.362, 2.5, 2.953, 3.15, 4.724, 9.843, 13.464, 20.25, 21.89, 22.441, 25.197, 26.574, 48.03, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8
-
復元時の内径 (最大) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .625, .75, 1, 1.5, 2
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, .375, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
15.88 – 31.75, 50.8 – 101.6, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 6.35 – 12.7, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.75 – 1.5, .031 – .063, 2 – 4, 1 – 2, .187 – .374, .374 – .75, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .625 – 1.25
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
95
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
121
動作/用途
-
機械抵抗
カットスルー, ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スティック, バッグおよびボックス, ピース, フラット スプール, ミニ スプール
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, 中国