この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料, 航空燃料、液圧液、潤滑油、水

  • 一次製品色  白, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  架橋フッ素系樹脂

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .05, .08, .1, .15, .16

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .002, .003, .004, .006

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .25, .3, .43, .48

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .01, .012, .017, .019

  • 製品長さ (mm) 20, 25.4, 27, 30, 31.75, 45, 76.2

  • 製品長さ (in) .787, 1, 1.06, 1.181, 1.25, 1.772, 3

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .58, .79, 1.17, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 6.35, 6.4, 9.53, 12.7

  • 復元時の内径 (最大) (in) .023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .046, .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.18 – 6.35, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.18, 6.4 – 12.7

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .062 – .125, .093 – .187, .25 – .5, .125 – .25

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150

  • 復元温度 (°C) 150

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, スプール, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RNF150

関連資料

データ シート/カタログ ページ