製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油
-
一次製品色
オレンジ, グレー, クリア, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒
-
収縮率
3:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.1, .12, .18, .2
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.003, .004, .005, .007, .008, .033
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.45, .55, .65, .75, .85, 1, 1.15
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.018, .022, .026, .03, .033, .039, .045
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.003, .004, .005, .007, .008, .033
-
製品長さ (mm)
13, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 100, 125, 130, 200, 275, 1000, 1220
-
製品長さ (in)
.512, .787, .98, .984, 1.181, 1.378, 1.574, 1.575, 1.772, 1.96, 1.968, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756, 3.149, 3.937, 4.921, 5.11, 7.87, 10.827, 39.37, 48.03, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
復元時の内径 (最大) (in)
.019, .039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 39
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.06, .118, .177, .236, .354, .472, .709, .944, .945, 1.534
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
1.5 – 4.5, 3 – 9, 8 – 24, 1 – 3, .5 – 1.5, 2 – 6, 6 – 18, 13 – 39, 4 – 12, 1.5 – .5
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.059 – .177, .315 – .945, .079 – .236, .512 – 1.534, .06 – .019, .039 – .118, .315 – .944, .019 – .06, .157 – .472, .118 – .354, .236 – .709
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
80
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材, 非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
120
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スティック, スプール, バッグおよびボックス, ピース, フラット スプール, ミニ スプール
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国