この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  水, 油圧油, 航空燃料

  • 一次製品色  オレンジ, 白, 赤, 青, 黄, 黒

  • 収縮率  4:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差)  .36 mm [ .014 in ]

  • 復元時の肉厚 (公称)  1.14 mm [ .045 in ]

  • 製品長さ (mm) 60.96, 90, 1220

  • 製品長さ (in) 2.4, 3.54, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 4.57, 6.99, 9.53, 11.74, 13.97, 17.27, 20.57, 21.34, 23.62, 26.67, 36.83

  • 復元時の内径 (最大) (in) .18, .275, .375, .462, .55, .68, .81, .84, .93, 1.05, 1.45

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 60.33, 76.2, 95.25, 101.6, 114.3

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .75, 1, 1.5, 2, 2.375, 3, 3.75, 4, 4.5

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 26.67 – 101.6, 6.99 – 25.4

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .275 – 1, 1.05 – 4

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 95

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 135

  • 復元温度 (°C) 121

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, スティック, スプール, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RP4800

関連資料

データ シート/カタログ ページ