• チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  標準的な自動車用液体, 水

  • 一次製品色  クリア

  • 収縮率  4:1, 6:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド, フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .25, .9, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .25, .9, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .01, .035, .047, .059, .063, .071

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) 1.2, 1.5, 1.6

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .047, .059, .062

  • 製品長さ (mm) 33, 34, 35, 40, 44, 45, 50, 65, 80, 100, 1220

  • 製品長さ (in) 1.299, 1.338, 1.377, 1.378, 1.574, 1.575, 1.73, 1.77, 1.968, 2.56, 3.149, 3.937, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1, 1.5, 1.8, 2, 3, 4

  • 復元時の内径 (最大) (in) .039, .059, .071, .079, .118, .157

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 4, 8, 9.5, 10.5, 12, 16

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .157, .315, .374, .411, .472, .63

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 1.8 – 10.5, 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 16, 1.5 – 9.5

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .071 – .411, .059 – .374, .039 – .157

使用条件

  • 抵抗特性  湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 60

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85

  • 復元温度 (°C) 80

動作/用途

  • 機械抵抗  摩耗, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  EMEA, アジア, グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, スティック, スプール, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RPPM

関連資料

データ シート/カタログ ページ