この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  標準的な自動車用液体, 水

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1, 3:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差)  .08 mm [ .003 in ]

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .86, 1

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .033, .039

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 6, 12.7

  • 復元時の内径 (最大) (in) .236, .5

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 19, 27

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .748, 1.062

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 6 – 19, 12.7 – 27

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .5 – 1.062, .236 – .748

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 120

  • 復元温度 (°C) 115

動作/用途

  • 機械抵抗  機械的損傷

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RPT120

関連資料

データ シート/カタログ ページ