この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  トリクロロエタン, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色  白, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  架橋フッ素系樹脂

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .12, .18

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .005, .007

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .23, .28, .41, .46

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .009, .011, .016, .018

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .79, 1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7

  • 復元時の内径 (最大) (in) .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1

使用条件

  • 抵抗特性  スプラッシュ保護

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150

  • 復元温度 (°C) 150

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  はい

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RT220

関連資料

データ シート/カタログ ページ