この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ブレーキ液, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 航空燃料

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2.5:1

  • 一次製品の材料  架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .08, .79

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .003, .031

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .4, .79, .83

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .015, .031, .033

  • 製品長さ (mm) 20.57, 25, 25.4, 28.57, 31.75, 38, 38.1, 50.8, 57.15, 1220

  • 製品長さ (in) .81, .984, 1, 1.125, 1.25, 1.496, 1.5, 2, 2.25, 48

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 2.4, 2.41, 3.18, 3.2, 3.8, 3.81, 5.1

  • 復元時の内径 (最大) (in) .094, .095, .125, .126, .149, .15, .2

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 6.1, 6.86, 7.75, 8.1, 8.13, 9.5, 9.53, 12.3

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .24, .27, .305, .319, .32, .375, .485

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 2.4 – 6.1, 3.2 – 8.1, 3.17 – 6.85, 3.18 – 7.75, 5.1 – 12.3, 3.8 – 9.5

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .125 – .305, .2 – .485, .125 – .32, .15 – .375, .095 – .24, .125 – .27

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 135

  • 復元温度 (°C) 135

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  USA, アジア, アメリカ, グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, コイル, スティック, スプール, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RT3

関連資料

データ シート/カタログ ページ