製品 | TE製品番号: | 文書 | 伸張時の内径 (最小) | 復元時の内径 (最大) | 実装方法 | チューブのサイズの許容範囲 | 機械抵抗 | 復元温度 |
---|
| 7534076024 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 6.4 mm | 3.2 mm | ピース | 3.2 – 6.4 mm | 機械的損傷 | 150 °C |
| 8726036007 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 19.05 mm | 9.5 mm | ピース | - | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16004001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 3.17 mm | 1.57 mm | スプール | 1.57 – 3.17 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB30514001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 1.6 mm | .79 mm | スプール | .79 – 1.6 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB30524001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 6.35 mm | 3.17 mm | スプール | 3.17 – 6.35 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB30504001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 1.17 mm | .58 mm | スプール | .58 – 1.17 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| 3137796007 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 25.4 mm | 12.7 mm | ピース | - | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB17544001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 38.1 mm | 19.05 mm | スプール | 19.05 – 38.1 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16112001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 9.5 mm | 4.74 mm | スティック | 4.74 – 9.5 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB17562001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 25.4 mm | 12.7 mm | スティック | 12.7 – 25.4 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB17574001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 50.8 mm | 25.4 mm | スプール | 25.4 – 50.8 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB15952001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 12.7 mm | 6.35 mm | スティック | 6.35 – 12.7 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB17592001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 19.05 mm | 9.5 mm | スティック | 9.5 – 19.05 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB15932001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 1.6 mm | .79 mm | スティック | .79 – 1.6 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16084001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 1.17 mm | .58 mm | スプール | .58 – 1.17 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16092001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 1.17 mm | .58 mm | スティック | .58 – 1.17 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16024001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 4.74 mm | 2.36 mm | スプール | 2.36 – 4.74 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16072001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 2.36 mm | 1.17 mm | スティック | 1.17 – 2.36 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB15994001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 3.17 mm | 1.57 mm | スプール | 1.57 – 3.17 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 125 °C |
| NB16012001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 3.17 mm | 1.57 mm | スティック | 1.57 – 3.17 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB15944001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 12.7 mm | 6.35 mm | スプール | 6.35 – 12.7 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB17554001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 25.4 mm | 12.7 mm | スプール | 12.7 – 25.4 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16054001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 2.36 mm | 1.17 mm | スプール | 1.17 – 2.36 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB15924001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 1.6 mm | .79 mm | スプール | .79 – 1.6 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16034001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 4.74 mm | 2.36 mm | スプール | 2.36 – 4.74 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16064001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 2.36 mm | 1.17 mm | スプール | 1.17 – 2.36 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB15964001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 6.35 mm | 3.17 mm | スプール | 3.17 – 6.35 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB15982001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 6.35 mm | 3.17 mm | スティック | 3.17 – 6.35 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16042001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 4.74 mm | 2.36 mm | スティック | 2.36 – 4.74 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| NB16104001 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 9.5 mm | 4.74 mm | スプール | 4.74 – 9.5 mm | ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体 | 150 °C |
| 5765956017 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 9.5 mm | 4.8 mm | ピース | 4.8 – 9.5 mm | 機械的損傷 | 150 °C |