製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, 水, 油圧油, 洗浄溶剤, 潤滑油, 航空燃料, 航空燃料、液圧液、潤滑油、水, 防氷液
-
一次製品色
クリア
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
架橋フッ素系樹脂, 架橋ポリフッ化ビニリデン
-
柔軟性
セミリジッド
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.05, .25, .33, .43, .48, .51
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.002, .01, .013, .017, .019, .02
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.25, .33, .43, .48
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.01, .013, .015, .017, .019
-
製品長さ (mm)
50, 1220
-
製品長さ (in)
1.969, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 19.1
-
復元時の内径 (最大) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
3.2 – 6.4, 1.17 – 2.36, 2.4 – 4.75, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, .6 – 1.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.75 – 1.5, .031 – .063, .023 – .046, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .75, .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
155
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材, 高難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 175
-
復元温度 (°C)
175
動作/用途
-
機械抵抗
カットスルー, ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スティック, バッグおよびボックス
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国